Produkt  PD45VP6LLPQ

Opto-Sensor

Laserreflexionslichtschranke

Bestellnummer: 3058622

Altern. Bestellnummer : 58622

    • Lasergeräte mit hoher Funktionsreserve
    • Reichweite 10,6 m
    • Reflektor BRT‐36X40BM im Lieferumfang enthalten
    • Steckverbinder M12x1
    • Empfindlichkeit über Potenziometer einstellbar
    • hell‐ und dunkelschaltend
#

Allgemeine Daten

EAN 662488586225
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- Reflexionslichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 95.25  g

Technische Daten

Funktion Reflexionsschranke
Betriebsart Polarisiert
Bauform Quader
Baugrösse 45.6 x 12.7 x 40.6 mm, PicoDot
Reichweite 200…10600 mm
Lichtart Rot-polarisiert
Laserklasse  2
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.150  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -10…+45 °C
Schutzart IP54
Besondere Merkmale Laser

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben