Produkt  SLE10B6VYQ

Opto-Sensor

Gabellichtschranke

Bestellnummer: 3060383

Altern. Bestellnummer : 60383

    • Stecker, M12 x 1, 5-polig
    • Schutzart IP67
    • Gabelweite 10 mm
    • Empfindlichkeit über Teachtaster einstellbar
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • Bipolarer Schaltausgang
    • Hell- oder Dunkelschaltung
#

Allgemeine Daten

EAN 662488603830
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270909 -/- Gabellichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 99.79  g

Technische Daten

Funktion Gabellichtschranke
Betriebsart Sender/Empfänger Paar
Bauform Gabel
Baugrösse 72 x 18.8 x 52 mm, SL10
Reichweite 10 mm
Lichtart Rot
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP/NPN
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, schwarz
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben