Produkt Q50BVU W/30
Opto-Sensor
Triangulationssensor mit Analogausgang
Bestellnummer: 3065278Altern. Bestellnummer : 65278
- Vorder‐ und Hintergrundausblendung
- Erfassungsbereich 100...300 mm
- Kabel 9m, 5 polig
- Betriebsspannung 15…30 VDC
- Analoger Spannungsausgang 0…10 V
- Ansprechzeit des Ausgangs zwischen 4 ms (schnell) und 64 ms (langsam) wählbar

Allgemeine Daten
EAN | 662488652784 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- Lichttaster energetisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90314990000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 499 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Triangulation |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 49.8 x 19.7 x 60 mm, Q50 |
Reichweite | 100…300 mm |
Lichtart | Rot |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 9.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS/Polycarbonat |
Umgebungstemperatur | -10…+55 °C |
Schutzart | IP67 |