Produkt  LT3PILVQ

Opto-Sensor

Laser-Reflexionslichtschranke (Laufzeitmessung)

mit Schalt- und Analogausgang

Bestellnummer: 3067280

Altern. Bestellnummer : 67280

    • Stecker, M12 x 1, 8-polig
    • Anzeige der Signalstärke
    • Schutzart IP67
    • Hochreflektierende Reflektorfolie BRT-TVHG-8X10P im Lieferumfang enthalten
    • Reichweite (Messbereich) mit zugehöriger Reflektorfolie: 50 m
    • 3 Schaltausgang-Ansprechzeiten einstellbar
    • Betriebsspannung: 12…24 VDC
    • Schalt‐ und Messbereich unabhängig voneinander einstellbar
    • Flanke des analogen Ausgangs invertierbar
#

Allgemeine Daten

EAN 662488672805
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- Optischer Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90314990000
Ursprungsland US
Gewicht 314  g

Technische Daten

Funktion Reflexionsschranke
Betriebsart Laufzeit
Bauform Quader
Baugrösse 87 x 35.3 x 68.5 mm, LT3
Reichweite 500…50000 mm
Lichtart Rot
Laserklasse  1
Betriebsspannung 12…24 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP/Analogausgang
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, schwarz
Umgebungstemperatur 0…+50 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Laser, Teach-Eingang

Anschlusszubehör

6625130
6625133
6625446
6625449

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben