Produkt  LT3BDLV

Opto-Sensor

Laser-Reflexionslichtschranke (Laufzeitmessung)

mit Schaltausgängen

Bestellnummer: 3067380

Altern. Bestellnummer : 67380

    • Kabel, 2 m, 7-draht
    • Anzeige der Signalstärke
    • Schutzart IP67
    • Hochreflektierende Reflektorfolie BRT-TVHG-8X10P im Lieferumfang enthalten
    • Reichweite (Messbereich) mit zugehöriger Reflektorfolie: 50 m
    • 3 Schaltausgang-Ansprechzeiten einstellbar
    • Betriebsspannung: 12…24 VDC
    • Zwei Schaltbereiche unabhängig voneinander einstellbar
#

Allgemeine Daten

EAN 662488673802
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- Optischer Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 432  g

Technische Daten

Funktion Reflexionsschranke
Betriebsart Laufzeit
Bauform Quader
Baugrösse 87 x 35.3 x 68.5 mm, LT3
Reichweite 500…50000 mm
Lichtart Rot
Laserklasse  1
Betriebsspannung 12…24 VDC
Ausgangsfunktion 2 x Schließer, PNP/NPN
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, schwarz
Umgebungstemperatur 0…+50 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Laser, Teach-Eingang

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben