Produkt Q60VR3AFV1000
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Bestellnummer: 3070094Altern. Bestellnummer : 70094
- Kabel, PVC, 2 m
- Schutzart IP67
- 5-Segment LED-Anzeige
- Signalanzeige
- Tastersperrung
- Ein- und Ausschaltverzögerung zwischen 8 ms und 16 ms einstellbar
- Betriebsspannung: 12…250 VDC oder 24…250 VAC
- Relaisausgang

Allgemeine Daten
| EAN | 662488700942 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270904 -/- Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 235.87 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Hintergrundausblendung, einstellbar |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 60 x 25 x 75 mm, Q60 |
| Reichweite | 200…1000 mm |
| Lichtart | Rot |
| Betriebsspannung | 24…250 VAC / 12…250 VDC |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb |
| Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | halten/verzögern |