Produkt QS30LDQ
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster
Bestellnummer: 3070231Altern. Bestellnummer : 70231
- Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Teachtaster
- 8-Segment Bargraph
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- Bipolarer Schaltausgang
- Hell- oder Dunkelschaltung

Allgemeine Daten
| EAN | 662488702311 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- Lichttaster energetisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 81.65 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Diffus |
| Bauform | Quader mit Gewinde |
| Baugrösse | 35 x 22 x 57 mm, QS30 |
| Reichweite | 0…400 mm |
| Lichtart | Rot |
| Laserklasse | 1 |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb |
| Umgebungstemperatur | -10…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | halten/verzögern |
Montagezubehör
|
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 |
|
SMB30MM
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30 mm Gewinde, weite Bohrlöcher zur genauen Ausrichtung |
3027162 |
|
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |
Anschlusszubehör
|
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
|
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |