Produkt PLIS-1
Kunststoff-Lichtleiter
Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser
Bestellnummer: 3071208Altern. Bestellnummer : 71208
- Betriebsart: Einweglichtschranke
- 2 Stück im Lieferumfang enthalten
- Polyethylen-Ummantelung, flexibel
- Betriebstemperatur: -30…+70 °C
- Gerades, konfektionierbares Kabel
- Fühler-Endhülse: rechteckig, seitlicher Abgang
- Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.5 mm
- Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 662488712082 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85447000900 |
| Ursprungsland | JP |
| Gewicht | 31 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Kunststoff-Lichtleiter |
| Verwendung für | Optoelektronische Sensoren |
| Baugrösse | 1828 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PE, schwarz |
| Umgebungstemperatur | -30…+70 °C |