Produkt  QS30EXQ

Opto-Sensor

Einweglichtschranke (Sender)

Bestellnummer: 3071561

Altern. Bestellnummer : 71561

    • Stecker, M12 x 1, 5-polig
    • Schutzart IP67 / IP69K
    • LED rundum sichtbar
    • Arbeitsfrequenz selektierbar zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung
    • Sende-LED schaltbar
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488715618
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- Einweglichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland US
Gewicht 66  g

Technische Daten

Funktion Einwegschranke
Betriebsart Sender
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse 35 x 22 x 57 mm, QS30
Reichweite 0…213000 mm
Lichtart IR
Betriebsspannung 10…30 VDC
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb
Umgebungstemperatur -20…+60 °C
Schutzart IP69
Besondere Merkmale gekapselt, Wash down

Montagezubehör

3032723
3027162
3052521

Anschlusszubehör

6625028
6625016

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben