Produkt  Q12AB6FF15

Opto-Sensor

Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung

Miniatursensor

Bestellnummer: 3072104

Altern. Bestellnummer : 72104

    • Kabel, PVC, 2 m
    • Schutzart IP67
    • LED rundum sichtbar
    • Anzeige zu geringer Funktionsreserve
    • Betriebsspannung: 10…30VDC
    • Bipolarer Schaltausgang, hellschaltend
#

Allgemeine Daten

EAN 662488721046
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270904 -/- Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 36  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Bauform Quader
Baugrösse 12.4 x 8 x 26.6 mm, Q12
Reichweite 3…15 mm
Lichtart Rot
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, hellschaltend, PNP/NPN
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb
Umgebungstemperatur -20…+55 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben