Produkt Q12AB6FF50
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Miniatursensor
Bestellnummer: 3072116Altern. Bestellnummer : 72116
- Kabel, PVC, 2 m
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Anzeige zu geringer Funktionsreserve
- Betriebsspannung: 10…30VDC
- Bipolarer Schaltausgang, hellschaltend

Allgemeine Daten
| EAN | 662488721169 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270904 -/- Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 35 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Hintergrundausblendung, nicht einstellbar |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 12.4 x 8 x 26.6 mm, Q12 |
| Reichweite | 3…50 mm |
| Lichtart | Rot |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, hellschaltend, PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb |
| Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
| Schutzart | IP67 |