Produkt Q12RB6LP
Opto-Sensor
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Miniatursensor
Bestellnummer: 3072131Altern. Bestellnummer : 72131
- Kabel, PVC, 2 m
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Anzeige zu geringer Funktionsreserve
- Glas-Linse
- Betriebsspannung: 10…30VDC
- Bipolarer Schaltausgang, dunkelschaltend

Allgemeine Daten
| EAN | 662488721312 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270902 -/- Reflexionslichtschranke |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 36.29 g |
Technische Daten
| Funktion | Reflexionsschranke |
| Betriebsart | Polarisiert |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 12.4 x 8 x 26.6 mm, Q12 |
| Reichweite | 100…1000 mm |
| Lichtart | Rot-polarisiert |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, dunkelschaltend, PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb |
| Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
| Schutzart | IP67 |
Funktionszubehör
|
BRT-60X40C
Rechteckiger Reflektor, Reflexionsfaktor 1.48, Werkstoff: Acryl, Umgebungstemperatur -20 … +60 °C |
3044997 |