Produkt MAE2416Q
Messender Lichtvorhang
Sender
Bestellnummer: 3072194Altern. Bestellnummer : 72194
- 150 mm Kabel mit Stecker, M12 x 1, 8-polig
- Überwachungsfeldhöhe (Y): 600 mm
- Auflösung: 19 mm
- Reichweite: 16,5 m
- Betriebsspannung: 16…30 VDC

Allgemeine Daten
EAN | 662488721947 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- Lichtgitter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 1384 g |
Technische Daten
Funktion | Lichtvorhang |
Betriebsart | Sender |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 38.1 x 38.1 x 689 mm, Mini Array |
Reichweite | 0…16500 mm |
Überwachungsfeldhöhe | 600 mm |
Optische Auflösung | 9.5 mm |
Lichtart | IR |
Betriebsspannung | 16…30 VDC |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP65 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKS8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6625446 |
![]() |
WKS8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; geschirmt |
6625449 |