Produkt  MAR3616NX485Q

Messender Lichtvorhang

Empfänger

Bestellnummer: 3072197

Altern. Bestellnummer : 72197

    • 150 mm Kabel mit Stecker, M12 x 1, 8-polig
    • Überwachungsfeldhöhe (Y): 905 mm
    • Auflösung: 19 mm
    • Reichweite: 16,5 m
    • Betriebsspannung 11,8…12,2 VDC (vom Kontroller)
    • NPN-Schaltausgang
    • Schutzart IP65
    • Einstellung über Software
#

Allgemeine Daten

EAN 662488721978
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- Lichtgitter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318020000
Ursprungsland US
Gewicht 1809  g

Technische Daten

Funktion Lichtvorhang
Betriebsart Empfänger
Bauform Quader
Baugrösse 38.1 x 38.1 x 993 mm, Mini Array
Reichweite 0…16500 mm
Überwachungsfeldhöhe 905 mm
Optische Auflösung 9.5 mm
Lichtart IR
Betriebsspannung 16…30 VDC
Ausgangsfunktion 2 x Schließer, PNP/NPN
Kommunikationsprotokoll RS485
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.150  m
Gehäusewerkstoff Metall, AL
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65

Anschlusszubehör

6625446
6625449

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben