Produkt D10AFP
Opto-Sensor
Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
Bestellnummer: 3072808Altern. Bestellnummer : 72808
- 2m Kabel
- Hell‐/dunkelschaltend
- Rotes sichtbares Licht
- Betriebsspannung 10…30 VDC
- 40 ms Ausschaltverzögerung wählbar
- Max. Schaltfrequenz 1 kHz
- Empfindlichkeitseinstellung über 12-Gang Potentiometer

Allgemeine Daten
| EAN | 662488728083 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270905 -/- Lichtleitersensor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 99.79 g |
Technische Daten
| Funktion | Lichtleiter-Sensor |
| Betriebsart | Kunststofflichtleiter |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 68.1 x 10 x 35.9 mm, D10A |
| Lichtart | Rot |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, schwarz |
| Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
| Schutzart | IP50 |
| Besondere Merkmale | halten/verzögern |
Funktionszubehör
|
PIT46U
Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichtschranke, Gewindehülse M3 x 0.5, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C |
3026034 |
|
PBT46U
Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Gewindehülse M3 x 0,75 mm, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C |
3025967 |