Produkt  QS30RQ

Opto-Sensor

Einweglichtschranke (Empfänger)

Bestellnummer: 3073079

Altern. Bestellnummer : 73079

    • Stecker, M12 x 1, 5-polig
    • Schutzart IP67
    • LED rundum sichtbar
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • Bipolarer Schaltausgang
    • Hell- oder Dunkelschaltung
#

Allgemeine Daten

EAN 662488730796
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- Einweglichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 54.43  g

Technische Daten

Funktion Einwegschranke
Betriebsart Empfänger
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse 35 x 22 x 57 mm, QS30
Reichweite 0…60000 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP/NPN
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3032723
3027162
3052521

Anschlusszubehör

6625028
6625016

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben