Produkt  PIAT46UHFMTA

Kunststoff-Lichtleiter

Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser

Bestellnummer: 3073279

Altern. Bestellnummer : 73279

    • Betriebsart: Einweglichtschranke
    • 2 Stück im Lieferumfang enthalten
    • Polyethylen-Ummantelung, flexibel
    • Betriebstemperatur: -30…+70 °C
    • DURA-BEND, hochflexibles, Mehrfachkern-Kabel, konfektionierbar
    • Fühler-Endhülse: abgewinkelt (90°), Gewinde
#

Allgemeine Daten

EAN 662488732790
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85447000990
Ursprungsland JP
Gewicht 45.36  g

Technische Daten

Zubehörart Kunststoff-Lichtleiter
Verwendung für Optoelektronische Sensoren
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PE, schwarz
Umgebungstemperatur -30…+70 °C

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben