Produkt LT7PIDQ
Opto-Sensor
Laser-Reflexionslichttaster (Laufzeitmessung)
mit Schalt- und Analogausgang
Bestellnummer: 3073439Altern. Bestellnummer : 73439
- Stecker, M16 x 0.75, 12-polig
- Anzeige der Signalstärke
- Laserklasse 1, infrarot, 900 nm
- Ausrichthilfe während Programmierung, Laser-Klasse 2, sichtbares Rot, 650 nm
- LCD-Display
- Betriebsspannung: 18…30 VDC
- Schalt- und Messbereich unabhängig voneinander einstellbar
- Flanke des analogen Ausgangs invertierbar
- Alarmausgang
- Serielle Schnittstelle RS-422 oder SSI kompatibel

Allgemeine Daten
| EAN | 662488734398 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- Optischer Abstandssensor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90314990000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 345 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Laufzeit |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 95 x 42 x 93 mm, LT7 |
| Reichweite | 500…10000 mm |
| Lichtart | IR |
| Laserklasse | 1 |
| Betriebsspannung | 18…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | 2 x Schließer, PNP/Analogausgang |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Kommunikationsprotokoll | RS422, SSi |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M16 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS, schwarz |
| Umgebungstemperatur | -10…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | Laser, Drucktaster |