Produkt LT7PLVQ
Opto-Sensor
Laser-Reflexionslichtschranke (Laufzeitmessung)
mit Schaltausgängen
Bestellnummer: 3073440Altern. Bestellnummer : 73440
- Stecker, M16 x 0.75, 12-polig
- Anzeige der Signalstärke
- Laserklasse 1, infrarot, 900 nm
- Ausrichthilfe während Programmierung, Laser-Klasse 2, sichtbares Rot, 650 nm
- LCD-Display
- Betriebsspannung: 18…30 VDC
- Zwei Schaltausgänge unabhängig voneinander einstellbar
- Alarmausgang
- Serielle Schnittstelle RS-422 oder SSI kompatibel