Produkt SLM10B6
Opto-Sensor
Gabellichtschranke
Bestellnummer: 3074965Altern. Bestellnummer : 74965
- Kabel, PVC, 2 m
- Schutzart IP67
- Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- Bipolarer Schaltausgang, Hell‐ oder Dunkelschaltend

Allgemeine Daten
| EAN | 662488749651 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270909 -/- Gabellichtschranke |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 201 g |
Technische Daten
| Funktion | Gabellichtschranke |
| Betriebsart | Sender/Empfänger Paar |
| Bauform | Gabel |
| Baugrösse | 80 x 12 x 42 mm, SLM10 |
| Reichweite | 10 mm |
| Lichtart | Rot |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Metall, Zinkdruckguss vernickelt |
| Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
| Schutzart | IP67 |