Produkt SLM50B6 W/30
Opto-Sensor
Gabellichtschranke
Bestellnummer: 3075017Altern. Bestellnummer : 75017
- Kabel, PVC, 9 m
- Schutzart IP67
- Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- Bipolarer Schaltausgang, Hell‐ oder Dunkelschaltend

Allgemeine Daten
EAN | 662488750176 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270909 -/- Gabellichtschranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 431 g |
Technische Daten
Funktion | Gabellichtschranke |
Betriebsart | Sender/Empfänger Paar |
Bauform | Gabel |
Baugrösse | 80 x 12 x 82 mm, SLM50 |
Reichweite | 50 mm |
Lichtart | Rot |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 9.0 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, Zinkdruckguss vernickelt |
Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
Schutzart | IP67 |