Produkt EA5E900Q
Messender Lichtvorhang
Sender
Bestellnummer: 3075428Altern. Bestellnummer : 75428
- Stecker M12x1, 8 polig
- Messfeldhöhe 900 mm
- Schutzart IP65
- Auflösung 5 mm
- Max. Reichweite 4 m
- 2 x EZA-MBK-11 Haltewinkel im Lieferumfang enthalten
- Betriebsspannung 12…30 VDC

Allgemeine Daten
EAN | 662488754280 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- Lichtgitter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 2902.99 g |
Technische Daten
Funktion | Lichtvorhang |
Betriebsart | Sender |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 45.2 x 36 x 978 mm, EZ-Array |
Reichweite | 400…4000 mm |
Überwachungsfeldhöhe | 900 mm |
Optische Auflösung | 5 mm |
Lichtart | IR |
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL, eloxiert |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP65 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKS8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6625446 |
![]() |
WKS8T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, geschirmt, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625461 |
![]() |
RKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625130 |
![]() |
WKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625133 |
![]() |
WKS8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; geschirmt |
6625449 |