Produkt T8LGRXPQP
LED-Anzeige
Kennleuchte
Bestellnummer: 3076420Altern. Bestellnummer : 76420
- LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M8x1
- Schutzart IP67
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)
- Kabel mit Steckverbinder M12X1
- Betriebsspannung 10…30 VDC
Allgemeine Daten
EAN | 662488764203 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 36 g |
Technische Daten
Funktion | Spotleuchte |
Lichtart | Grün, Rot |
Anzahl der Farben/Segmente | 2 |
Dimmbar | Nein |
Kaskadierbar | Nein |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz |
Fensterwerkstoff | Thermoplastik, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |