Produkt  QT50UDBQ6-CRFV

Ultraschallsensor

Reflexionstaster

mit Schaltausgängen

Bestellnummer: 3077351

Altern. Bestellnummer : 77351

    • LED‐Anzeige der Signalstärke
    • Stecker, 5-polig, M12 x 1
    • Temperaturkompensation über DIP‐Schalter wählbar
    • Blindzone: 20 cm
    • Reichweite: 800 cm
#

Allgemeine Daten

EAN 662488773519
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 611  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Laufzeit
Bauform Quader
Baugrösse 67.4 x 74 x 100.2 mm, QT50U
Abstrahlrichtung gerade
Reichweite 200…6000 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Schaltelementfunktion 2 x Schließer
Ausgangsfunktion PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Chemikalienbeständig, Klar-Objekt-Erkennung, Pumpenfunktion, Chemikalienresistent

Montagezubehör

3032723
3027162
3052521

Anschlusszubehör

6625028
6625016

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben