Produkt  EA5R1500PIXMODQ

Messender Lichtvorhang

Empfänger

Bestellnummer: 3077535

Altern. Bestellnummer : 77535

    • Stecker M12x1, 8 polig
    • Messfeldhöhe 1500 mm
    • Schutzart IP65
    • Auflösung 5 mm
    • Max. Reichweite 4 m
    • 2 x EZA-MBK-11 Haltewinkel im Lieferumfang enthalten
    • Betriebsspannung 12…30 VDC
    • 2 x PNP Schaltausgang
    • 2 x Analogausgang 4…20 mA
    • Modbus RTU über RS485, M12 x 1 Kupplung, 5-polig
    • Unterstützte Baudraten: 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 und 115.200 Bd
#

Allgemeine Daten

EAN 662488775353
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- Lichtgitter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318020000
Ursprungsland MX
Gewicht 6200  g

Technische Daten

Funktion Lichtvorhang
Betriebsart Empfänger
Bauform Quader
Baugrösse 45.2 x 36 x 1578 mm, EZ-Array
Reichweite 400…4000 mm
Überwachungsfeldhöhe 1500 mm
Optische Auflösung 5 mm
Betriebsspannung 12…30 VDC
Ausgangsfunktion 2 x Schließer, PNP/Analogausgang
Stromausgang 4…20 mA
Kommunikationsprotokoll Modbus RTU, RS485
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, AL, eloxiert
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65

Anschlusszubehör

6625130
6625133
6625446
6625449
6626367
6626388

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben