Produkt K50LGRAL1YPQ
LED-Signalleuchte
Kennleuchte mit Tonsignal
Bestellnummer: 3079478Altern. Bestellnummer : 79478
- Rundum LED-Anzeige
- Dauerhafter Signalton: 95dB
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30X1.5
- Schutzart IP50
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Stecker M12X1, 5-polig
- Betriebsspannung 18…30 VDC

Allgemeine Daten
| EAN | 662488794781 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 136.08 g |
Technische Daten
| Funktion | Spotleuchte |
| Lichtart | Grün, Rot, Gelb |
| Anzahl der Farben/Segmente | 3 |
| Akustisches Signal | Dauerton |
| Lautstärke | 95 dB |
| Dimmbar | nein |
| Kaskadierbar | nein |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC PC, schwarz |
| Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
| Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |
| Schutzart | IP50 |
Montagezubehör
|
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 |
|
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |