Produkt  QL56M6XD40BQ

Opto-Sensor

Lumineszenztaster

Bestellnummer: 3081328

Altern. Bestellnummer : 81328

    • Schutzart IP67
    • Steckverbinderanschluss M12x1 um 90° drehbar
    • Betriebsspannung 10…30 VDC
    • PNP oder NPN Schaltausgang
    • 0…7 V Analogausgang
    • Nichtflüchtiger EEPROM‐Speicher
#

Allgemeine Daten

EAN 662488813284
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270908 -/- Lumineszenztaster
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland HU
Gewicht 224.53  g

Technische Daten

Funktion Inspektions-Sensor
Betriebsart Lumineszenz-Sensor
Bauform Quader
Baugrösse 77 x 31 x 58 mm, QL55
Reichweite 50 mm
Lichtart UV
Betriebsspannung 15…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP/Analogausgang
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, AL
Umgebungstemperatur -10…+55 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale halten/verzögern

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben