Produkt  LE550UW/30

Opto-Sensor

Laser-Reflexionslichttaster (Triangulation)

mit Analogausgang

Bestellnummer: 3086753

Altern. Bestellnummer : 86753

    • 2-zeiliges, 8 Segment Display
    • Kabel, PVC, 9 m
    • Reichweite: 100...1000 mm
    • Laserklasse 2, rot, 650 nm, gemäß IEC 60825-1:2007
    • Auflösung bei 100 mm - 600 mm Entfernung : < 0,5 mm
    • Auflösung bei 600 mm - 1000 mm Entfernung : < 1 mm
    • Betriebsspannung: 12...30 VDC
    • PNP/NPN-Schaltausgang, umschaltbar
    • Analogausgang: 0...10 V
#

Allgemeine Daten

EAN 662488867539
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- Optischer Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 680  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Triangulation
Bauform Quader
Baugrösse 56 x 26 x 60 mm, LE550
Reichweite 100…1000 mm
Optische Auflösung 1 mm
Lichtart Rot
Laserklasse  2
Betriebsspannung 12…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP/NPN
Spannungsausgang 0…10 V
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 9.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz
Umgebungstemperatur -20…+55 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale halten/verzögern

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben