Produkt LQMAC-306
Zubehör
Anschlusskabel
Bestellnummer: 3086779Altern. Bestellnummer : 86779
- Für WLB32Z Arbeitsleuchten
- Länge: 1,83 m
- Stecker, 3-polig, 38 x 18 x 10 mm
- Offenes Ende

Allgemeine Daten
| EAN | 662488867799 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | TW |
| Gewicht | 129 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Anschlussleitung |