Produkt  TC-K50-CL

Zubehör

Berührungsschutz

Bestellnummer: 3091651

Altern. Bestellnummer : 91651

    Berührungsschutz für K50 Touch Button

    Schutz vor ungewollter Aktivierung

    Polycarbonat

#

Allgemeine Daten

EAN 662488916510
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- Zubehör, mechanisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland CN
Gewicht 0.14  g

Technische Daten

Baugrösse 42.5 mm
Gehäusedurchmesser Ø  62.7  mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Polycarbonat/ABS

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben