Produkt SG-TL70-W
LED-Signalleuchte
Modulare Signalsäule
Farbsegment
Bestellnummer: 3092215Altern. Bestellnummer : 92215
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP65 (montiert)
- Farben: Weiß
- Umschaltbar zwischen Dauer- und Blinkfunktion
- Betriebsspannung: 12…30 VDC
- Eingänge: PNP / NPN

Allgemeine Daten
EAN | 662488922153 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 100 g |
Technische Daten
Funktion | Signalsäule |
Lichtart | Weiß |
Anzahl der Farben/Segmente | 1 |
Dimmbar | nein |
Kaskadierbar | nein |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP65 |
Funktionszubehör
![]() |
B-TL70-5
TL70 Basismodul, schwarz, Kabel, 5-polig, 2 m, Anschluss von 4 Segmenten möglich |
3092223 |
![]() |
B-TL70-8
TL70 Basismodul, schwarz, Kabel, 8-polig, 2 m, Anschluss von 6 Segmenten möglich |
3092224 |
![]() |
B-TL70-Q5
TL70 Basismodul, schwarz, Stecker, 5-polig, M12 x 1, Anschluss von 4 Segmenten möglich |
3092226 |
![]() |
B-TL70-Q8
TL70 Basismodul, schwarz, Stecker, 8-polig, M12 x 1, Anschluss von 6 Segmenten möglich |
3092227 |