Produkt  WLS15XDW0500DSQS

Arbeitsleuchte

Linienleuchte

Bestellnummer: 3802039

Altern. Bestellnummer : 802039

    • Schutzart IP67
    • Anschluss: Kabel, PVC, 150mm mit Deutsch-Stecker DTM, 2-polig
    • Länge der Leuchtfläche L: 426.4 mm
    • Farbe: Kaltes weiß
    • Beleuchtungsstärke bei 0.5m: 679 Lx
    • Betriebsspannung: 10...15 VDC oder 20...27 VDC
    • Dimmbar von 25 bis 100% mit bis zu 1000Hz über das Eingangssignal
#

Allgemeine Daten

EAN 662488014070
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27119002 -/- Arbeitsleuchte
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 94054231000
Ursprungsland MX
Gewicht 1  g

Technische Daten

Funktion Linienleuchte
Lichtart Weiß
Anzahl der Farben/Segmente 1
Dimmbar PWM
Kaskadierbar Nein
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, Deutsch DTM04-2P
Leitungslänge 0.150  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC PA, eloxiert
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -40…+60 °C
Schutzart IP66/IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben