Produkt S22AMTSGREQ
Pick-to-Light
Bestückungssensor
Kapazitiver Taster
Bestellnummer: 3804312Altern. Bestellnummer : 804312
- Schutzart IP67 / IP69K
- 5‐poliger Steckverbinder, M12x1
- Arbeitslampe: grün
- Fehlgriffanzeige: rot
- Keine Betätigungsanzeige
- Betriebsspannung 10..30 VDC
- Bipolare Schaltfunktion
- Schließer
Allgemeine Daten
EAN | 662488031244 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 21 g |
Technische Daten
Funktion | Berührungstaster |
Lichtart | Grün, Rot |
Anzahl der Farben/Segmente | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP66/IP67/IP69 |
Anschlusszubehör
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 | |
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |