Produkt  LM80KIQP

Opto-Sensor

Laser-Reflexionslichttaster (Triangulation)

Bestellnummer: 3807393

Altern. Bestellnummer : 807393

    • Edelstahlgehäuse
    • Schutzart IP67
    • Anschluss über 300mm Kabel mit Stecker, M12 x 1, 5-polig
    • Laserklasse 2
    • Sichtbares Rot, 655 nm
    • Genauigkeit Analogausgang: 0,002 mm
    • IO-Link Genauigkeit 0,175 mm
    • Reichweite: 40...80 mm
    • Betriebsspannung: 10...30 VDC
    • Push/Pull Schaltausgang oder IO-Link
    • Analogausgang 4...20 mA
#

Allgemeine Daten

EAN 662488058012
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- Optischer Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90314990000
Ursprungsland US
Gewicht 208.65  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Triangulation
Bauform Quader
Baugrösse 35.8 x 23.5 x 48.5 mm, LM
Reichweite 40…80 mm
Optische Auflösung 0.002 mm
Lichtart Rot
Laserklasse  2
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP/NPN, Analogausgang
Stromausgang 4…20 mA
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.150  m
Gehäusewerkstoff Metall, Edelstahl, grau
Umgebungstemperatur -10…+55 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Chemikalienbeständig, Klar-Objekt-Erkennung, halten/verzögern

Anschlusszubehör

6626361
6626364
6626388

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben