Produkt S15C-MGN-KQ
Konverter
Modbus zu IO-Link
Bestellnummer: 3809836- Direkter Anschluss an einen analogen Sensor durch kompakte Bauform
- Betriebsspannung: 18...30 VDC
- Schutzart: IP67
- Status LEDs für Signalstärke und Signalverlust
- Parametrierung über IO-Link
- Betriebsspannung: 18...30 VDC
- Eingang: Modbus RTU Daten
- Ausgang: IO-Link
- Konvertiert benutzerdefinierbare Modbusregister in 256 Bit Prozessdaten

Allgemeine Daten
| EAN | 662488080532 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | TW |
| Gewicht | 26.31 g |
Technische Daten
| Baugrösse | 57.8 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 15 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PVC, schwarz |
| Umgebungstemperatur | 40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |