Produkt  S15C-U-KQ

Konverter

Analog Spannung zu IO-Link Konverter

Bestellnummer: 3809838
    • Direkter Anschluss an einen analogen Sensor durch kompakte Bauform
    • Betriebsspannung: 18...30 VDC
    • Schutzart: IP67
    • Status LEDs für Signalstärke und Signalverlust
    • Parametrierung über IO-Link
    • Betriebsspannung: 18...30 VDC
    • Eingang: Analog, 0…10 V
    • Ausgang: IO-Link
    • Konvertiert das Spannungssignal in 16 Bit Prozessdaten
#

Allgemeine Daten

EAN 662488080556
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland TW
Gewicht 23.85  g

Technische Daten

Baugrösse 57.8 mm
Gehäusedurchmesser Ø  15  mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PVC, schwarz
Umgebungstemperatur 40…+70 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben