Produkt LM150KUQP
Opto-Sensor
Laser-Reflexionslichttaster (Triangulation)
Bestellnummer: 3810151- Edelstahlgehäuse
- Schutzart IP67
- Anschluss über 300mm Kabel mit Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Laserklasse 2
- Sichtbares Rot, 655 nm
- Genauigkeit Analogausgang: 0,004 mm
- IO-Link Genauigkeit 0,2 mm
- Reichweite: 50...150 mm
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- Push/Pull Schaltausgang oder IO-Link
- Analogausgang 0…10 V

Allgemeine Daten
EAN | 662488083151 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- Optischer Abstandssensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 209 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Triangulation |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 35.8 x 23.5 x 48.5 mm, LM |
Reichweite | 50…150 mm |
Optische Auflösung | 0.004 mm |
Lichtart | Rot |
Laserklasse | 2 |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN, Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.30 m |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L), grau |
Umgebungstemperatur | -10…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Chemikalienresistent |
Anschlusszubehör
![]() |
RKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626361 |
![]() |
WKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626364 |
![]() |
RKS4.5T-2-RSS4.5T/TEL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626388 |