Produkt S15CM-PW-UQ
Konverter
Analog Spannung zu PWM Konverter
Spannung zu PWM
Bestellnummer: 3810466- Direkter Anschluss an einen analogen Sensor durch kompakte Bauform
- Betriebsspannung: 18...30 VDC
- Eingang: Spannung, 0...10 V
- Ausgang: PWM, 0...100 %
- Schutzart: IP67
- Status LEDs für Signalstärke und Signalverlust
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Eingang: Analog, 0…10 V
- Ausgang: PWM (Pulse Width Modulation)
- Konvertiert das Stromsignal in ein 0-100% PWM-Signal

Allgemeine Daten
| EAN | 662488085926 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | TW |
| Gewicht | 24 g |
Technische Daten
| Baugrösse | 57.8 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 15 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PVC, schwarz |
| Umgebungstemperatur | 40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |