Produkt  S15CM-PW-IQ

Konverter

Analog Strom zu PWM Konverter

Strom zu PWM

Bestellnummer: 3810468
    • Direkter Anschluss an einen analogen Sensor durch kompakte Bauform
    • Betriebsspannung: 18...30 VDC
    • Eingang: Strom, 4...20 mA
    • Ausgang: PWM, 0...100 %
    • Schutzart: IP67
    • Status LEDs für Signalstärke und Signalverlust
    • Betriebsspannung: 12...30 VDC
    • Eingang: Analog, 4...20 mA
    • Ausgang: PWM (Pulse Width Modulation)
    • Konvertiert das Stromsignal in ein 0-100% PWM-Signal
#

Allgemeine Daten

EAN 662488085940
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland TW
Gewicht 26.31  g

Technische Daten

Baugrösse 57.8 mm
Gehäusedurchmesser Ø  15  mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PVC, schwarz
Umgebungstemperatur 40…+70 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben