Produkt S15S-TH-MQ
Temperatur- und Luftfeuchtesensor
Mit serieller Schnittstelle
RS485 / Modbus RTU
Bestellnummer: 3812242- Messrate Temperatur und Luftfeuchte: 3s
- Messbereich relative Luftfeuchtigkeit: 0...100%
- Auflösung: 0.1%, mittlere Genauigkeit: 3%
- Temperaturmessbereich: -40...+85° C
- Auflösung: 0.1° C, mittlere Genauigkeit: 0,7 °C
- Betriebsspannung: 10...24 VDC oder 3,6...5,5 VDC
- RS485 Schnittstelle, unterstützt Modbus RTU

Allgemeine Daten
EAN | 662488115739 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 38.56 g |
Technische Daten
Funktion | Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor |
Kommunikationsprotokoll | RS485, Modbus RTU |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall/Kunststoff, schwarz |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67/IP68 |