Produkt B25-K6LP-Q5
Opto-Sensor
Reflexionslichtschranke
mit breitem Lichtstrahl
Bestellnummer: 3816999- Schutzart IP67 / IP69
- 200 mm PVC Kabel mit Stecker, M12 x 1, 4-polig
- Reichweite bis 2m mit Reflektor BRT-92X92CB
- Besonders breiter Lichtstrahl
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- 1x Schaltausgang, PNP/NPN IO-Link
- 1 x Schaltausgang, dunkelschaltend PNP

Allgemeine Daten
| EAN | 662488316884 |
| Gewicht | 39 g |
Technische Daten
| Funktion | Reflexionsschranke |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 45,3 mm x 21,5 mm x 37 mm |
| Reichweite | 0…2000 mm |
| Lichtart | Rot |
| Ausgangsfunktion | 1 x PNP |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 0.20 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC PBT |
| Umgebungstemperatur | -40…+60 °C |
| Schutzart | IP67/IP69 |