Produkt NI30-Q130-ADZ30X2-B1131
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 42100- quaderförmig, Höhe 48mm
- aktive Fläche vorne
- Kunststoff, PBT
- AC 2‐Draht, 20...250 VAC
- DC 2‐Draht, 10...300 VDC
- Schließer
- Steckverbinder, 7/8“

Allgemeine Daten
EAN | 4047101092820 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 665 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 130 x 57 x 48 mm, Q130 |
Bemessungsschaltabstand | 30 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 20…250 VAC / 10…300 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, Zweidraht |
Schaltfrequenz | 0.020 kHz |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, 7/8″ |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |