Produkt  NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131

Induktiver Sensor

mit erhöhtem Schaltabstand

Bestellnummer: 4280430
    • quaderförmig, Höhe 40 mm
    • aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • erhöhter Schaltabstand
    • Schutzart IP68
    • großer Erfassungsbereich
    • magnetfeldfest
    • erweiterter Temperaturbereich
    • hohe Schaltfrequenz
    • AC 2‐Draht, 20...250 VAC
    • DC 2‐Draht, 10...300 VDC
    • Schließer
    • Steckverbinder, 1/2“
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101094169
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 111  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 65 x 40 x 40 mm, CK40
Bemessungsschaltabstand 35 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, Zweidraht
Schaltfrequenz 0.010 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, 1/2″
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF20-V0, schwarz
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Sn +, Faktor 1

Montagezubehör

6901318

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben