Produkt  BI2U-EH6.5-AP6X

Induktiver Sensor

mit erhöhtem Schaltabstand

Bestellnummer: 4281150
    • glattes Rohr, 6,5 mm Durchmesser
    • Edelstahl, 1.4427 SO
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • Schutzart IP68
    • magnetfeldfest
    • hoher Schaltabstand
    • hohe Schaltfrequenz
    • überbündiger Einbau möglich
    • DC 3‐Draht, 10…30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101150230
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland PL
Gewicht 46  g

Technische Daten

Bauform Glattrohr
Baugrösse Ø 6.5 mm
Bemessungsschaltabstand 2 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 2.0 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4427 SO
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben