Produkt BI10-QN26-AD4X-0.15-RS4.23/S90
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 4470224- quaderförmig, Höhe 26mm
- aktive Fläche in 4 Richtungen positionierbar
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- LED mit hoher Leuchtkraft
- DC 2‐Draht, 10...65 VDC
- Schließer
- Kabel mit Steckverbinder

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101209235 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 75 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 43 x 26 x 26 mm, QN26 |
| Bemessungsschaltabstand | 10 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…65 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, Zweidraht |
| Schaltfrequenz | 0.50 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 0.150 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0, gelb |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |