Produkt BI1-EG05-AP6X-V1331
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 4608640- Gewinderohr, M5 x 0,5
- Edelstahl, 1.4305 (AISI303)
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M8 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101154177 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | LK |
Gewicht | 10 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M5 x 0.5 |
Bemessungsschaltabstand | 1 mm |
Einbaubedingungen | bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 3.0 kHz |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4305 (AISI 303) |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
![]() |
PKGV3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625385 |