Produkt BI1-EG05K-AP6X
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 4609765- Gewinderohr, M5 x 0,5
- Edelstahl, 1.4305 (AISI303)
- DC 3‐Draht, 10…30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101299496 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | LK |
| Gewicht | 35 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M5 x 0.5 |
| Bemessungsschaltabstand | 1 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 2.0 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4305 (AISI 303) |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |