Produkt NI3-EH6.5-AP6X-V1131
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 4612420- glattes Rohr, 6,5 mm Durchmesser
- Edelstahl, 1.4305 (AISI 303)
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M8 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101155662 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | LK |
Gewicht | 8 g |
Technische Daten
Bauform | Glattrohr |
Baugrösse | Ø 6.5 mm |
Bemessungsschaltabstand | 3 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 3.0 kHz |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4305 (AISI 303) |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
![]() |
PKGV3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625385 |