Produkt  BI1-Q6.5-AN6

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 4613420
    • quaderförmig, Höhe 6.5 mm
    • aktive Fläche seitlich
    • Kunststoff, PP GR‐20
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, NPN‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101155723
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 21  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 20.2 x 17.2 x 6.5 mm, Q6.5
Bemessungsschaltabstand 1 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, NPN
Schaltfrequenz 2.0 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP GR-20
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben