Produkt NI3.5-Q5.5-AP6X
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 4613601- quaderförmig, Höhe 5,5 mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PP
- DC 3‐Draht, 10…30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101155822 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 26 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 28 x 8 x 5.5 mm, Q5.5 |
Bemessungsschaltabstand | 3.5 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 2.0 kHz |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP-GF20 |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |